ID 110373
Zulässiger Wertebereich wird überschritten. | ||||
Beschreibung | Bei der Umrechnung einer Position in Inkremente anhand der eingestellten Auflösung des Messsystems wurde der maximale Wertebereich überschritten. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Parameter wird auf maximalen Wertebereich begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Entsprechenden Parameter korrigieren Auflösung kontrollieren | |
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [Inkremente] | ||
| ||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | |||
P-AXIS-00016 | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [Inkremente] | |||
Fehlerhafter Wert inklusive Auflössungsfaktor | ||||
%4: | Korrigierter Wert [Inkremente] | |||
| ||||
%5: | Aktueller Wert [Inkremente/0.1µm] | |||
Eingestellte Auflösung, s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||