ID 110356
Vorsteuerung permanent aktiviert aber keine Vorsteuerungsart angewählt. | ||||
Beschreibung | Die Vorsteuerung wurde ohne Angabe der Vorsteuerart permanent eingeschaltet. Es muss mindestens Geschwindigkeitsvorsteuerung oder Beschleunigungsvorsteuerung in der Art P-AXIS-00233 angegeben werden. | |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00255 | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Vorsteuerart P-AXIS-00233 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [-] | |||
P-AXIS-00255 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
Die Vorsteuerung wird nicht permanent eingeschaltet. |