ID 110355
Funktionalität Vorsteuerung nicht freigeschaltet. | ||||
Beschreibung | Es wurde versucht die Vorsteuerung permanent einzuschalten, obwohl in der aktuellen Version diese Funktionalität nicht freigeschaltet ist. | |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00255 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
Maximale verfügbare Stützpunktanzahl für Berechnung der Vorsteuerung in der Version | ||||
%4: | Erwarteter Wert [-] | |||
Erforderliche Mindestanzahl der Stützpunkte für Berechnung der Vorsteuerung | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
P-AXIS-00255 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
Die Vorsteuerung wird nicht permanent eingeschaltet. |