ID 110350
Maximalgeschwindigkeit für nicht referenzierte Achse wurde mit 0 belegt. | ||||
Beschreibung | Die Maximalgeschwindigkeit P-AXIS-00268 für die nicht referenzierte Achse ist mit 0 belegt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur der Parameterliste. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
P-AXIS-00268 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
P-AXIS-00268 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|