ID 110341
Geschwindigkeitsabhängiger Proportionalfaktor: Zweite Geschwindigkeitsgrenze muss größer sein als die erste Geschwindigkeitsgrenze. | ||||
Beschreibung | Die zweite Geschwindigkeitsgrenze P-AXIS-00248 der dynamischen Kv-Anpassung ist kleiner als die erste Geschwindigkeitsgrenze P-AXIS-00246. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird leicht höher als die erste Geschwindigkeitsgrenze gesetzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameterliste der Achse korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00248 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00248 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||