ID 110321
Nothaltverzögerung darf nicht mit 0 belegt werden. | ||||
Beschreibung | Die maximale Beschleunigung P-AXIS-00003 der Achse wurde mit 0 angegeben. Diese Beschleunigung muss mit größer 0 angegeben werden. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die Nothaltverzögerung wird mit der maximalen Achsbeschleunigung belegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00003 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00003 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|