ID 110320
Unbekannter Eintrag bei Konfiguration des Ausgangstelegramms. | ||||
Beschreibung | Beim Hochlauf des CNC-Kerns erfolgt die Zuordnung von zyklischen Antriebsdaten zu den internen Arbeitsdaten der CNC in der Achsparameterliste. Diese zyklischen Antriebsdaten beinhalten Daten vom Antrieb zur CNC und umgekehrt. In dem im folgenden angegebenen Beispiel ist entweder der Wert 99999 im Eintrag antr.terminal.out[1].signal_nr oder aber der Wert XXXXXX im Eintrag antr.terminal.out[1].nc_ref nicht gültig.
Beispiel: antr.terminal.out[1].signal_nr 99999 | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe der Fehlermeldung, der fehlerhafte Eintrag wird ignoriert. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehlerhaften Eintrag in der Parameterliste berichtigen. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
P-AXIS-00020 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00016 | ||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | |||
Index des fehlerhaften Eintrages, im obigen Beispiel 1. | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
Signalnummer des fehlerhaften Eintrages, im obigen Beispiel 99999. | ||||
%5: | Aktueller Wert [-] | |||
Signalname des fehlerhaften Eintrages, im obige Beispiel XXXXXX. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||