ID 110318
SGN32 Overflow: Positiver Softwareendschalter + Toleranz ist größer als MAX_SGN32. | ||||
Beschreibung | Der positive Softwareendschalter (SWE) P-AXIS-00178 liegt außerhalb des erlaubten Zahlenbereichs. Der Softwareendschalter inklusive des Toleranzbandes P-AXIS-00179 muss größer als 2147483647 (maximale vorzeichenbehaftenen 4 Byte Zahl) sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird auf Minimum beschränkt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in Parameterliste anpassen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
SWE P-AXIS-00178 | ||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Toleranz P-AXIS-00179 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00178 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||