ID 110310
Modulodifferenz ist ist kleiner oder gleich 0 nach Gewichtung mit Wegauflösung. | ||||
Beschreibung | Der Abstand zwischen unterer und oberer Modulogrenze ist nach der Gewichtung mit der Auflösung zu kleine. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Parameter wird auf maximalen Wertebereich begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Modulogrenzen korrigieren bzw. Auflösung überprüfen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Abstand zwischen unterer und oberer Modulogrenze mit Auflösung gewichtet (P-AXIS-00233, P-AXIS-00234) | ||||
%3: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter minimaler Wert für die Differenz zwischen unterer und oberer Modulogrenze | ||||
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Untere Modulogrenze P-AXIS-00127 | ||||
%5: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Obere Modulogrenze P-AXIS-00126 | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||