ID 110308
Modulodifferenz ist größer als der zulässiger Maximalwert. | ||||
Beschreibung | Der Abstand zwischen oberer P-AXIS-00126 und unterer Modulogrenze P-AXIS-00127 ist größer als der maximale 32 Bit Wertebereich. Der Modulobereich muss für rotatorische Achsen oder Spindeln kleiner als der maximale 32 Wertebereich sein (2147483647). | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die obere und untere Modulogrenze wird auf einen Defaultwert gelegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00126 - P-AXIS-00127 | ||||
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| ||||
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00126 | ||||
%5: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00127 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|