ID 110307
Hardwarebeschreibung mit diesem Index nicht vorhanden. | ||||
Beschreibung | Die angegebenen default Hardwarebeschreibung P-AXIS-00054 ist nicht bekannt. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Der Index wird auf den letzten bekannte Hardwarebeschreibung gesetzt. | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert in Parameterliste korrigieren oder Hardwarebeschreibung ergänzen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Getriebenummer | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00054 | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
Letzte bekannte Hardwarebeschreibung | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
P-AXIS-00054 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|