ID 110267
Minimaler Schleppabstand ist größer als maximaler Schleppabstand. | ||||
Beschreibung | Der minimale Schleppastand P-AXIS-00169 wurde größer als der maximale Schleppabstand P-AXIS-00168 angegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Der Minimale Schleppabstand wird auf den maximalen Wert begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in der Parameterliste korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00169 | ||||
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00168 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00169 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|