ID 110250
Grenzdrehzahl N1 ist größer als N2. | ||||
Beschreibung | Die Drehzahl N1 P-AXIS-00241 ist groesser als die Drehzahl N2 P-AXIS-00242. Dies ist nicht möglich. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | N1 wird durch N2 begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Listeneintrags | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00241 | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00242 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00241 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||