ID 110219
Maximale Geschwindigkeit im Handbetrieb ist größer als maximale Achsgeschwindigkeit. | ||||
Beschreibung | Die eingestellte maximale Handbetriebsgeschwindigkeit P-AXIS-00213 ist höher als die allgemeine maximale Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Geschwindigkeit wird auf maximalen Achsgeschwindigkeit begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter in Achsliste korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00213 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
| ||||
%4: | Instanz [-] | |||
Aktuelle Getriebestufe P-AXIS-00136 | ||||
%5: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
Maximale Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||