ID 110217
Anzahl von Einträgen in der Liste der Spindelsteigungsfehlerkompensation ist unzulässig. | ||||
Beschreibung | In der Korrekturwertliste für die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird im Parameter P-COMP-00020 angegeben, wie viele Einträge in der Korrekturwertliste für diese Art der Kompensation angegeben wurden.
Bei der Interpretation dieser Liste durch die CNC wird überprüft, ob die parametrierte Anzahl von Einträgen die in der CNC zur Bearbeitung notwendige Anzahl an Einträgen unterschreitet, oder die maximal mögliche Anzahl überschreitet. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Die Reaktion der CNC hängt davon ab, ob die untere oder obere Grenze für die Anzahl der Einträge in die Korrekturwertliste verletzt wird. Ist der Wert für P-COMP-00020
| |
Abhilfe | Klasse | 7 | Überprüfung des Wertes in Parameter P-COMP-00020. Er muss = 2 und = als der Wert im Parameter 2 der Fehlermeldung sein. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Vom Anwender im Parameter P-COMP-00020 angegebene Anzahl an Einträgen in der Korrekturwertliste für die Spindelsteigungsfehlerkompensation. | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Zeigt an, wie viele Einträge nach dieser Meldung zur Spindelsteigungsfehlerkompensation verwendet werden. | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [-] | |||
| ||||
%4: | Oberer Grenzwert [-] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||