ID 110216
Beschleunigungsminimum ist kleiner als zulässiger Wert. | ||||
Beschreibung | Minimale Beschleunigungsgrenze P-AXIS-00010 der kennliniengeführten Beschleunigung wurde zu groß angegeben. Diese darf nicht höher als die konstante Beschleunigung P-AXIS-00007 sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung des Wertes | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wer in Liste korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00010 | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00007 | ||||
%4: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00010 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|