ID 110215
Beschleunigungsgrenze ist größer als zulässiger Wert. | ||||
Beschreibung | Die Beschleunigungsgrenze P-AXIS-00007 der kennliniengeführten Beschleunigung wurde zu gross angegeben. Diese darf nicht höher als die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung des Wertes | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Listeneintrag anpassen | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00007 | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00008 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00007 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||