ID 110214
Grenzdrehzahl ist kleiner als zulässiger Wert. | ||||
Beschreibung | Die Grenzdrehzahl P-AXIS-00130 der Beschleunigungskennlinie wurde zu groß angegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausschalten des Typs | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Listeneintrag korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00130 | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||