ID 110148
Minimale Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt ist größer als die zulässige maximale Geschwindigkeit. | ||||
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte langsame Geschwindigkeit für die CNC-geführte Referenzpunktfahr ist höher als die Maximalgeschwindigkeit der Achse. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die Referenzgeschwindigkeit wird auf die maximale Geschwindigkeit begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00218 | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00213 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||