ID 110100
Beschleunigung ist 0. | ||||
Beschreibung | Die Beschleunigung P-AXIS-00001 des nichlinearen Slopes (ruckbegrenzt) wurde mit 0 angegeben. Die Beschleunigung muss größer 0 sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung der Beschleunigung mit Defaultwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2] | |||
P-AXIS-00001 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2] | |||
P-AXIS-00001 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|