ID 110099

Umschaltgeschwindigkeit an Stromgrenze ist größer als maximale Achsgeschwindigkeit.

Beschreibung

Die Umschaltgeschwindigkeit P-AXIS-00211 an der Stromgrenze zwischen den Beschleunigungsstufen 1 und 2 des linearen Slopes (nicht ruckbegrenzt) wurde größer als die maximale zulässige Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212 angegeben.

Reaktion

Klasse

1

Begrenzung der Geschwindigkeit mit Maximalwert.

Abhilfe

Klasse

1

Korrektur des Werts in der Parameterliste

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]

P-AXIS-00211

%3:

Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s]

P-AXIS-00212

%4:

Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]

P-AXIS-00211

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.