ID 110096
Umschaltgeschwindigkeit ist 0. | ||||
Beschreibung | Die Umschaltgeschwindigkeit P-AXIS-00221 zwischen den Beschleunigungsstufen 1 und 2 des linearen Slopes (nicht ruckbegrenzt) wurde mit 0 angegeben. Diese muss größer 0 sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung der Beschleunigung mit Defaultwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00221 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00221 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||