ID 110093
Grenzbeschleunigung Stufe 1 ist größer als maximale Achsbeschleunigung. | ||||
Beschreibung | Die Beschleunigung P-AXIS-00005 der ersten Stufe des linearen Slopes (nicht ruckbegrenzt) wurde größer als die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 angegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung der Beschleunigung mit Maximalwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2] | |||
P-AXIS-00005 | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2] | |||
P-AXIS-00008 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2] | |||
P-AXIS-00005 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||