ID 110087
Eingestelltes Regelfenster wurde mit 0 belegt. | ||||
Beschreibung | Die Größe des Positionsfensters P-AXIS-00236 wurde mit NULL angegeben. Für die „in Position“-Anzeige einer Achse wird geprüft, ob der Schleppabstand innerhalb des angegebenen Positionsfensters liegt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung des Positionsfensters mit Defaultwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Nenner in der Parameterliste | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00236 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [-] | |||
P-AXIS-00236 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||