ID 110085
Eilganggeschwindigkeit ist größer als maximale Achsgeschwindigkeit. | ||||
Beschreibung | Die Eilgangsgeschwindigkeit P-AXIS-00209 wurde größer als die maximale Achsgeschwindigkeit angegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die Eilgangsgeschwindigkeit wird mit der Maximalgeschwindigkeit der Achse belegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00209 | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00212 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00209 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|