ID 110082
Maximalbeschleunigung ist größer als der steuerungsinterne Maximalwert. | ||||
Beschreibung | Die maximale Beschleunigung P-AXIS-00008 der Achse überschreitet die maximale Beschleunigung der CNC. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die maximale Beschleunigung wird mit einem Defaultwert belegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
P-AXIS-00008 | ||||
%3: | Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
| ||||
%4: | Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
P-AXIS-00008 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||