ID 110079
Maximalgeschwindigkeit darf nicht mit 0 belegt werden. | ||||
Beschreibung | Die Maximalgeschwindigkeit P-AXIS-00212 der Achse wurde mit 0 angegeben. Diese Geschwindigkeit muss mit größer 0 angegeben werden. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Die Maximalgeschwindigkeit wird mit einem minimalen Defaultwert belegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00212 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
P-AXIS-00212 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||