ID 110055
Achsposition ist kleiner als der untere Softwareendschalter. | ||||
Beschreibung | Die angegebene Achsposition P-AXIS-00017 liegt unterhalb des negativen Softwareendschalters P-AXIS-00177. | |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| |
Abhilfe | Klasse | 6 | Wert in Achsliste korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00017 | ||||
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
P-AXIS-00177 | ||||
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|