ID 110034
Unzulässiger Nenner für Dämpfungswert. | ||||
Beschreibung | Der Dämpfungswert für Simulationsantriebe wird über Zähler und Nenner angegeben. Dämpfungswert = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050 Der Wert für den Nenner wurde ungültig angegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00050 in der Parameterliste der betroffenen Achse. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Konfigurierter Wert für P-AXIS-00050 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
| ||||
%4: | Korrigierter Wert [-] | |||
P-AXIS-00050 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|