ID 90166
Falscher Parameter oder Modus bei Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur. | ||||
Beschreibung | Bei Anwahl der WRK mit G41 oder G42 werden bei aktiver 2-Pfadkonfiguration und bei aktiver Online-Werkzeugradiuskorrektur (Online Tool Compensation) die Einstellungen und Parameter der Werkzeugradiuskorrektur geprüft. Die Aktivierung der Online-Werkzeugradiuskorrektur erfolgt über #TRC [ONLINE=.. INVERSE=..]
Im Zusammenhang mit der 2-Pfadkonfiguration sind mehrere Einstellungen für die Werkzeugradiuskorrektur nicht zulässig, wie z.B. die Nutzung von G25. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Entfernen oder Ersetzen des nicht zulässigen NC-Befehls oder Parameters aus dem NC-Programm. Möglicherweise ist der nicht zulässige Wert bereits in einer Programmstartgruppe P-CHAN-00063 in den Kanalparametern gesetzt. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Nicht zulässige NC-Befehl oder Parameter. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||