ID 90165
Mehrpfadprogrammierung bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur nicht aktiv. | |||
Beschreibung | Es wurde ein NC-Programm gestartet in dem die WRK in 2 Pfaden verwendet werden soll.
Um die WRK in 2 Pfaden nutzen zu können müssen die folgenden Parameter wie folgt belegt sein:
Richtig Kanalparameterliste: multi_path_configuration 1 # P-CHAN-00261
Aktivieren der Funktion: configuration.tool_radius_comp.function MULTI_PATH # P-CHAN-00555
Alternativ kann die Funktion auch in der Hochlaufliste aktiviert werden. configuration.channel[0].tool_radius_comp.function MULTI_PATH # P-STUP-00080
Falsch: configuration.tool_radius_comp.function 0
oder in der Hochlaufliste configuration.channel[0].tool_radius_comp.function 0
| ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. |
Abhilfe | Klasse | 6 | Aktivieren der Funktionalität P-CHAN-00555 (alternativ P-STUP-00080) |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||
|