ID 80044
Dämpfung ist größer oder gleich 1. | ||||
Beschreibung | Der angegebene Dämpfungswert für den Simulationsantrieb (P-AXIS-00020=4) ist ungültig. Er muss kleiner als eins sein. Der Dämpfungswert wird in der Achsparameterliste als Quotient der Parameter P-AXIS-00050 und P-AXIS-00051 eingegeben. Siehe [AXIS// Kapitel: Antriebstyp Simulation] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, reduzieren des Dämpfungswertes auf zulässigen Maximalwert | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Dämpfungswert in der Achsparameterliste korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Angegebener Dämpfungswert s. P-AXIS-00050, P-AXIS-00051 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
Maximal zulässiger Dämpfungswert | ||||
%4: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Dämpfungswert | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||