ID 80008
In der Gruppe ist bereits eine Achse mit diesem Index vorhanden. | ||||
Beschreibung | In der Achsgruppe existieren zwei oder mehrere Achsen mit demselben Index. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren Siehe [CHAN// Kapitel: Konfiguration der Bahnachsen] | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Bereits belegter Achsindex | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Nummer der betroffenen Achsgruppe | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||