ID 80007
Achsanzahl in Gruppe ist 0 oder größer als zulässiges Maximum. | ||||
Beschreibung | Die erhaltene Achsnummer ist größer als die maximal erlaubte Anzahl von Achsen in einer Achsgruppe (applikationsabhängig) oder sie ist gleich null. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren. Siehe [CHAN// Kapitel: Konfiguration der Bahnachsen] | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Ungültige Achsnummer | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximale Achsanzahl in einer Gruppe (applikationsabhängig) | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||