ID 70520
Aktivierung Messung nicht möglich, Abstandsregelung ist in Masterachse bereits aktiv. | ||||
Beschreibung | Bei Aktivierung der Messung ist die Abstandsregelung in der Masterachse aktiv, dies ist nicht zulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms und des Ablaufs. Messung durchführen vor Aktivieren der Abstandsregelung. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm bei Aktivierung der Messung | ||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Masterachse | ||||
%4: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Steuerwort der Masterachse | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||