ID 70453
Der in der CNC konfigurierte Referenzgeber passt nicht zu dem im Antrieb eingestellten Referenzgeber. | ||||
Beschreibung | Bei der Parametrierung der CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung passt der im Antrieb in Parameter S-0-147 Bit 3 (Bitmaske 0x08) eingestellte Geber nicht zu dem im P-AXIS-00388 eingestellten Wert. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Ausgabe einer Fehlermeldung, Programmabbruch | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder P-AXIS-00388 auf den Wert 1 stellen, in diesem Fall wird CNC-intern der in S-0-147 parametrierte Geber verwendet oder entweder P-AXIS-00388 oder S-0-147 anpassen. Es gibt die folgenden gültigen Kombinationen: S-0-147 Bit 3 = 0 ? P-AXIS-00388 = 2 S-0-147 Bit 3 = 1 ? P-AXIS-00388 = 3 | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
| ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Aus dem Antrieb gelesener Wert von S-0-147. | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Parametrierter Wert von P-AXIS-00388. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||