ID 70430
Abstand zwischen zwei Stützpunkten der Flächenkompensation ist null (interval). | ||||
Beschreibung | In der Korrekturwertliste der Flächenkompensation wurde der Abstand der Stützstellen P-COMP-00009 mit Null angegeben.
Beispiel: kw.crosscomp2.interval 0 kw.crosscomp2.last_index_master1 100 kw.crosscomp2.last_index_master2 100 kw.crosscomp2.start_position_master1 -400000 kw.crosscomp2.start_position_master2 -700000 kw.crosscomp2.unit 1 kw.crosscomp2.n_cycles 10 kw.crosscomp2.master1_ax_nr 1 kw.crosscomp2.master2_ax_nr 2
Korrekt: kw.crosscomp2.interval 100000 kw.crosscomp2.last_index_master1 100 kw.crosscomp2.last_index_master2 100 kw.crosscomp2.start_position_master1 -400000 kw.crosscomp2.start_position_master2 -700000 kw.crosscomp2.unit 1 kw.crosscomp2.n_cycles 10 kw.crosscomp2.master1_ax_nr 1 kw.crosscomp2.master2_ax_nr 2
Siehe [COMP// Kapitel: Flächenkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und deaktivieren der Flächenkompensation | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Parameter P-COMP-00009 für den Abstand korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
Fehlerhafter Abstand P-COMP-00009 | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
Minimal zulässiger Stützpunktabstand P-COMP-00009 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||