ID 70391
Für diesen Antriebstyp kann die Messflanke bei Antriebsmessfahrt nicht geändert werden. | ||||
Beschreibung | Mit dem #MEAS Befehl kann die Messflanke (steigend oder fallend) im NC-Programm geändert werden. Für manche Antriebstypen wie z.B. SERCOS ist dies bei einer Messwerterfassung im Antrieb jedoch nicht möglich, da dazu auch die Parametrierung im Antrieb selbst geändert werden muss. Weitere Informationen unter: [PROG// Kapitel: Einstellungen für das Messen] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Antriebstyp [-] | |||
Betroffener Antriebstyp P-AXIS-00020 | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktuelle Messmethode | ||||
%4: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Programmierte Messflanke | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierte Messflanke | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||