ID 70390
Für diesen Antriebstyp kann der Messeingang bei Antriebsmessfahrt nicht geändert werden. | ||||
Beschreibung | Im NC-Programm kann über den #MEAS Befehl der Messeingang bei einer Positionserfassung im Antrieb geändert werden. Für manche Antriebstypen wie z.B. SERCOS ist dies jedoch nicht möglich, da dazu auch Änderungen der Parametrierung im Antrieb selbst notwendig sind. Weitere Informationen unter: [PROG// Kapitel: Einstellungen für das Messen] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Antriebstyp [-] | |||
Betroffener Antriebstyp P-AXIS-00020 | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktuelle Messmethode | ||||
%4: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Programmierter Messeingang | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Messeingang | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||