ID 70381
Istwertanforderung während aktiver Rückinterpolation. | ||||
Beschreibung | Während der Rückinterpolation einer Achse nach Nachführbetrieb wurden mit dem Befehl #CHANNEL INIT [ACTPOS ....] Istpositionen angefordert. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Programmabbruch | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programmablauf bzw. SPS-Programm ändern. Wenn durch den Befehl #CHANNEL INT [ACTPOS...] Istpositionen angefordert werden wird intern nachgeführt, Aktivieren des Nachführbetriebes über das HLI ist deshalb nötig. [HLI// lr_mc_control.follow_up] | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm. | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||