ID 70336
Abstandsregelung ist nicht aktiviert. | ||||
Beschreibung | Die Abstandsregelung ist für diese Achse nicht angewählt. Bevor Kommandos für die Abstandsregelung (ON, SET_POS) im NC-Programm oder in der SPS vorgegeben werden können, muss die Abstandsregelung im Achsparameter P-AXIS-00328 freigeschaltet sein: lr_param.distance_control_on 1
Siehe [FCT-M3// Kapitel: Abstandsregelung] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stopp der betroffenen Achse | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achsparameter P-AXIS-00328 korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||