ID 70335
Funktion DIST_CTRL ON ohne SET_POS. | ||||
Beschreibung | Vor dem Einschalten der Abstandsregelung muss die Sollhöhe der Werkstückoberfläche SET_POS angegeben werden.
Beispiel: Z [DIST_CTRL ON Vor Einschalten der Abstandsregelung muss Sollhöhe festgelegt werden.] Siehe [FCT-M3// Kapitel: Vorgabe der Werkstückoberfläche] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stopp der Achse. Die Abstandsregelung wird nicht aktiviert. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Sollhöhe der Werkstückoberfläche SET_POS angeben. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC Programm, bei der der Fehler aufgetreten ist | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||