ID 70334
Bei Abwahl der Abstandsregelung wurde diese erneut eingeschaltet. | ||||
Beschreibung | Die Abstandsregelung wurde ausgeschalten und sofort danach erneut wieder eingeschalten. Nach dem Ausschalten muss gewartet werden, bis der vorhandene Kompensationsoffset ausgefahren ist, bevor die Abstandsregelung wieder aktiviert werden kann. Alternativ kann mit dem Kommando FREEZE der aktuelle Offset eingefroren werden und damit die Abstandsregelung angehalten werden. [FCT-M3// Kapitel: Programmierung] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stopp der Achse. Die Abstandsregelung wird nicht eingeschalten | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Abstandsregelung erst nach ausgefahrenem Korrekturoffset erneut einschalten oder FREEZE Kommando verwenden. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC Programm, in der der Fehler aufgetreten ist. | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||