ID 70259
Koeffizient (Steigung) der Temperaturkompensation außerhalb erlaubtem Wertebereich. | ||||
Beschreibung | Die Korrekturwerte der Temperaturkompensation werden durch eine lineare Gerade angenähert. Die Steigung der Geraden wird im Parameter P-AXIS-00274 in den Achsparameterlisten in Abhängigkeit der Temperatur angegeben. Alternativ kann sie auch über das CNC-Objekt „TEMPC::coefficient“ der entsprechenden Achse geschrieben werden. Das CNC-Objekt ist über die Task GEO unter der Index-Group 0x120300 und Index-Offset 0x<AID>0043 zu finden. Der aktuelle Wert der Steigung liegt jedoch außerhalb des erlaubten Wertebereichs Siehe [FCT-C5// Kapitel: Temperaturkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, automatische Korrektur der Steigung auf größten oder kleinsten erlaubten Wert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für Steigung korrigieren (über CNC-Objekt oder Aktualisieren von Achsparameterliste) | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016) | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
fehlerhafter Wert für P-AXIS-00274 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
größter, erlaubter Wert für Steigung P-AXIS-00274 | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
kleinster, erlaubter Wert für Steigung P-AXIS-00274 | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
korrigierter Wert für Parameter P-AXIS-00274 | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||