ID 70256
Anzahl der Zyklen zum Ein-/Auskoppeln der Flächenkompensation zu groß. | ||||
Beschreibung | Die in der Korrekturwertliste für die Flächenkompensation angegebenen Filterzyklen für das Ausfahren des Korrekturwertes über mehrere Lagereglerzeittakte (s. P-COMP-00027) ist größer als die maximal erlaubte Anzahl. Sie wird auf den maximal zulässigen Wert reduziert. Siehe: [COMP// Kapitel: Flächenkompensation] [FCT-C5// Kapitel: Flächenkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Reduzierung der Filterzyklen auf maximal zulässigen Wert | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Anzahl der Filterzyklen in Korrekturwertliste reduzieren s. P-COMP-00027 | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Anzahl der angegebenen Filterzyklen s. P-COMP-00027 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [-] | |||
Maximal zulässige Anzahl von Filterzyklen | ||||
%4: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm, bei der der Fehler auftrat | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||