ID 70255
Achse soll kompensiert werden, aber eine Bewegung des Antriebs ist nicht möglich. | ||||
Beschreibung | Für die betroffene Achse sind ein oder mehrere Achskompensationen aktiv. Aufgrund einer Positionsänderung einer Masterachse muss ihre Position korrigiert werden. Die Achse kann aber nicht bewegt werden, da über die SPS ein achsspezifischer oder kanalspezifischer Vorschubstopp (Feedhold) für die Achse gesetzt wurde. [FCT-C5// Kapitel: Übersicht] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse. | |
Abhilfe | Klasse | 5 | Vorschubstopp entfernen oder Achskompensation(en) ausschalten | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Antriebstyp [-] | |||
Antriebstyp der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00020 | ||||
%3: | Satznummer [-] | |||
Logische Achsnummer der bewegten Masterachse P-COMP-00005, P-COMP-00014, P-COMP-00015 | ||||
%4: | Logische Achsnummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm aus dem Kanal der Masterachse, bei der der Fehler auftrat | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||