ID 70250
Ungültige Auflösung der Masterachse für Kreuzkompensation. | ||||
Beschreibung | Die Korrekturwerte für die Kreuzkompensation wurden in der zugehörigen Korrekturwertliste in Inkrementen angegeben. Dies ist nur für eine Wegauflösung des Messsystems von eins (s. P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) erlaubt. Die Masterachse, deren Position die Slaveachse beeinflusst, verwendet jedoch eine Wegauflösung ungleich eins.
Siehe: [COMP// Kapitel: Kreuzkompensation]] [FCT-C5// Kapitel: Kreuzkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kompensation für die Slaveachse | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert des Parameters P-COMP-00003 in der Korrekturwertliste auf eins ändern und Korrekturwerte metrisch (in 0,1 µm) angeben. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der Slaveachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen Masterachse s. P-AXIS-00016, P-COMP-00005 | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Wegauflösung des Messsystems der Masterachse s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234 | ||||
%4: | Erwarteter Wert[-] ] | |||
Erwartete Wegauflösung des Messsystems s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234 | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||