ID 70248
Achstyp der Masterachse für Flächenkompensation ungültig. | ||||
Beschreibung | Die Achse ist von einem Achstyp (s. P-AXIS-00018), der mit der Kreuzkompensation nicht verwendet werden kann. Sowohl die Master- als auch die Slaveachse müssen für die Kreuzkompensation Linearachsen sein. Siehe FCT-C5// Kreuzkompensation | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kreuzkompensation | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und korrigieren des Achstyps der Masterachse. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Masterachse s. P-COMP-00005 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Achstyp der Masterachse s. P-AXIS-00018 | ||||
%3: | Erwarteter Wert [-] | |||
Erwarteter Achstyp s. P-AXIS-00018 | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||