ID 70246
Logische Achsnummer der Masterachse für Kreuzkompensation ist ungültig. | ||||
Beschreibung | Für die Achse wurde die Kreuzkompensation in den Achsparametern aktiviert. Die in der Korrekturwertliste angegebene logische Achsnummer der Masterachse (die Achse, deren Position die Slaveachse beeinflusst s. P-COMP-00005) ist jedoch ungültig. [FCT-C5//Kreuzkompensation] [COMP// Kapitel: Kreuzkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kreuzkompensation | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Eine gültige Masterachse angeben s. P-COMP-00005 | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | |||
Ungültige logische Achsnummer der Masterachse s. P-COMP-00005 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||