ID 70205
Maximale Beschleunigung (a_max) bei Master-/Slaveachse unterschiedlich. | ||||
Beschreibung | In den Achsparametern sind für die Gantry Master- und Slaveachse unterschiedliche, maximal zulässige Achsbeschleunigungen angegeben.
[FCT-C11// Kapitel: Übersicht] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Für beide Achsen die gleiche Maximalbeschleunigung (s. P-AXIS-00008) verwenden. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der Slaveachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Zulässige Maximalbeschleunigung der Slaveachse s. P-AXIS-00008 | ||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der Masterachse s. P-AXIS-00016 | ||||
%4: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Zulässige Maximalbeschleunigung der Masterachse s. P-AXIS-00008 | ||||
%5: | Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Korrekter Wert für die maximale Achsbeschleunigung | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||